|
|
|
KNB32CP
Canalis - Cofret Derivatie - 32 A - Gol Pt. 2 Prize Electrice Pentru Knb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KN
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate divizor
|
Compatibilitate produs
|
Dispozitiv modular
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A la 35 °C
|
Descrie priza a unitatii divizor
|
Alegere libera
|
Descrie priza 2 a unitatii divizor
|
Alegere libera
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
|
Echipament furnizat
|
Placa obturatoare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
Distributia prizelor electrice
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...500 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin tragere afara
|
Standarde
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Number of 18mm modules
|
8
|
Latime
|
434 mm
|
Adancime
|
95 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
2,7 kg
|
Mediu
Sistem de legare la pamant
|
TT - jgheaburi sistem de bare
TN-S - jgheaburi sistem de bare
TN-C - jgheaburi sistem de bare
IT - jgheaburi sistem de bare
TT - unitate divizor
TN-S - unitate divizor
IT - unitate divizor
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
43,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,300 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
46
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
86,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|