|
|
|
KNB63SM412
Canalis - Cofret Derivatie Dispozitiv Modular Cu 4 Poli -63 A -Module 12 X 18 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate divizor
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KN busbar trunkingconectare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A
|
Tip de protectie
|
Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)
|
Mod de montare
|
Conectare cu polaritate fixa
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
|
Echipament furnizat
|
12 circuit-breaker se comandă separat
Placa obturatoare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...500 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4,6 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Conexiune electrica
|
Tunnel terminal - ISO50 25 mm² flexibil
Tunnel terminal - ISO50 25 mm² rigid
|
Partea de deschidere a usii/capacului
|
Dreapta
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin deschiderea usii
|
Standarde
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Pas de 18 mm
|
12
|
Latime
|
417 mm
|
Adancime
|
106 mm
|
Depth (door open)
|
491 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
2,4 kg
|
Mediu
Sistem de legare la pamant
|
TT
TN-S
IT
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,760 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
44
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
100,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|