|
|
|
KSA500ED4306
Canalis - Lungime Dreapta - 500 A - 3 M - 6 Trape Derivatie
|
|
|
Principal
Gama
|
Canalis
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Tip oferta
|
Classic
|
Tip produs sau componenta
|
Jgheaburi sistem de bare
|
Descriere bara colectoare
|
Horizontal distribution length
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Material bara
|
Aluminiu
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Numarul de puncte de prindere
|
6
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
500 A la 35 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Tip dimensiune
|
Fix
|
Lungime
|
3 m
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Numar de poli
|
4
|
Pozitie neutrului
|
Up
|
Pozitie de montare
|
Orizontal
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
26,2 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
55 kA
|
Conexiune electrica
|
Lubricated sliding contact
|
Latime
|
113 mm
|
Inaltime
|
146 mm
|
Greutate neta
|
34,9 kg
|
Intervalul unitatilor tap-off
|
1000 mm
|
Camp magnetic radiat
|
0,66 µT
|
Limita de stres termic
|
733000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 500 A
15…33 % 400 A
33…100 % 315 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,013 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,014 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,014 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,013 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C (fără declasare)
55 °C (cu)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
317,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
49,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
65,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
315,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
450,8 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|