Schneider-Electric Romania Promelek
 
KSA630ABG4
KSA630ABG4
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Ksa - 630 A - Montaj Stanga
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Nume produs KS
Nume scurt al dispozitivului KSA
Compatibilitate produs Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Tip oferta Classic
Tip produs sau componenta Unitate de alimentare
Material bara Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare 630 A
[Ue] tensiune nominala 230...690 V
Numarul circuitelor 1
Polaritate canal de bara colectoare 3L + N + PE
Tip de protectie Fără protecţie
Tip de control Fara
Culoare Alb (RAL 9001)
Suplimentar
Echipament furnizat End cover
Locul de montare Stanga
Mod de montare Cu suruburi
Suport de montare Bara colectoare
Material corp Metal
Conexiuni - borne Papuc pentru 300 mm² rigid
Papuc pentru 300 mm² flexibil
Latime 753 mm
Adancime 288 mm
Inaltime 457 mm
Greutate neta 23 kg
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 29,4 cm
Latime prima forma de impachetare 50,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 76,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 24,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 79,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 63,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months