|
|
|
KSB16CN5
Canalis - Cofret Derivatie Pentru Sigurante Din - Néozed E14 - 16 A - 3L+N+Pe
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate divizor
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkingconectare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A la 35 °C
|
Protection type
|
Fuse isolator: Neozed fuzibilE14 conformitate cu DIN
|
Echipament furnizat
|
Fuse se comandă separat
|
Mod de montare
|
Conectare cu polaritate fixa
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Medium power distribution
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...690 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6,8 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Conexiune electrica
|
Tunnel terminal - ISO32 6 mm² flexibil
Tunnel terminal - ISO32 10 mm² rigid
|
Partea de deschidere a usii/capacului
|
Front
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin tragere afara
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Material corp
|
Plastic
|
Latime
|
135 mm
|
Adancime
|
103 mm
|
Inaltime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Mediu
Sistem de legare la pamant
|
TT
TN-S
IT
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
900,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
119
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
195,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
107,100 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|