|
|
|
KSB250DC5
Canalis - Cofret Derivatie - 250 A Pentru Compact Ns - 3L + Pen
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare
|
Tip oferta
|
Classic
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate divizor
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
250 A la 35 °C
|
Tip de protectie
|
Circuit breaker Compact NSX250
|
Echipament furnizat
|
Circuit-breaker se comandă separat
|
Mod de montare
|
Plate cu polaritate fixa
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+PEN
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Medium power distribution
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6,8 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V depending on protective device
500 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Tip de control
|
Maner rotativ extins
|
Conexiune electrica
|
Crimp lug - ISO40 150 mm² flexibil
Crimp lug - ISO40 150 mm² rigid
|
Partea de deschidere a usii/capacului
|
Dreapta
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin deschiderea usii
|
Numar de deschideri
|
1 opening pentru FL21 gland plate
|
Standarde
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Material corp
|
Metal
|
Latime
|
500 mm
|
Adancime
|
300 mm
|
Depth (door open)
|
726.5 mm
|
Inaltime
|
400 mm
|
Greutate neta
|
12,5 kg
|
Mediu
Sistem de legare la pamant
|
TN-C
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
33,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
45,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
55,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,248 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
83,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
86,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|