|
|
|
KSB50SV4
Canalis - Cofret Derivatie Gol Pt. Cerinte Speciale Locale - 50 A - 3L+N+Pe
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KS
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de derivatie goala
|
Compatibilitate produs
|
KS
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
50 A la 35 °C
|
Polaritate unitate divizor
|
3L+N+PE
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...690 V depending on protective device
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V depending on protective device
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de deconectare unitate divizor
|
Prin tragere afara
|
Tip conector de unitate divizor
|
Cu polaritate fixa
|
Dimensiune deschidere usa
|
432.5 mm
|
Partea de deschidere a usii
|
Dreapta
|
Standarde
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Material corp
|
Plastic
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Latime
|
356 mm
|
Adancime
|
103 mm
|
Inaltime
|
202 mm
|
Greutate neta
|
2,2 kg
|
Mediu
Sistem de legare la pamant
|
TT - jgheaburi sistem de bare
TN-S - jgheaburi sistem de bare
TN-C - jgheaburi sistem de bare
IT - jgheaburi sistem de bare
TT - unitate divizor
TN-S - unitate divizor
IT - unitate divizor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
35,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,730 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
38
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
94,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|