|
|
|
LA7K0064
Cutie De Borne La7K
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LA7K
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Suport de montare
|
Sina
|
Compatibilitate produs
|
LR2K
LR7K
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
0,8 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
51,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,724 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|