|
|
|
LA9RM201
Sonda De Masurare A Nivelului Lichidului La9 - 100 °C
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Control Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Level control probe
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Sonda pentru controlul nivelului lichidului
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Releu de control pentru nivelul lichidului
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii releu
|
Compatibilitate produs
|
RM84
RM4L
RM35LM
|
Suplimentar
Diametru
|
16 mm
|
Lungime
|
150 mm
|
Tip de instalare
|
Suspendare cabluri
|
Greutate neta
|
0,1 kg
|
Mediu
Temperatura maxima ambientala de operare
|
100 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
93,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,909 kg