Schneider-Electric Romania Promelek
 
LAD3B1
LAD3B1
TeSys separator de sigurante - bloc terminal - in aval
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys fuse-disconnector
Nume scurt al dispozitivului LAD
Tip de accesorii / piese separate Conectare
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Descriere poli 3P
Suplimentar
Compatibilitate produs Power splitter box
Locul de montare Amonte
Greutate neta 0,212 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 239,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,748 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 176
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 56,092 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni