|
|
|
LAEN20
EasyPact TVS - Bloc contact auxiliar - 2 NO - termin cu cleme-surub
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy TeSys
|
Gama de produse
|
Easy TeSys Control
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAEN
|
Culoare
|
Gri (RAL 7011)
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easypact (EasyPact TVS) LC1E
|
Locul de montare
|
Fata
|
Operare contacte auxiliare
|
Instantaneu
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V - pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
8 A (at 60 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigid sau flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigid sau flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigid sau flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: rigid sau flexibil fara terminale de cablu
|
Greutate neta
|
0,035 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
GOST
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,716 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
67,456 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|