Putere motor kW
|
40 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
40 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
|
Putere motor hp
|
40 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
50 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
100 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
125 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
200 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
1660 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1400 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
250 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
580 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
1200 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1400 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
250 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
24 W AC-1
13,5 W AC-3
13,5 W AC-3e
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 684932 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
8 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
0,85 Mcycles 150 A AC-3 la Ue <= 440 V
1 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
0,85 Mcycles 150 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tehnologie bobine
|
Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
3…4,5 W at 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
20...35 ms închidere
40...75 ms deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: terminale cu papuci - external diameter: 8 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci - external diameter: 25 mm
Circuit de alimentare: bare 1 - busbar cross section: 5 x 25 mm
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm M3.5
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit terminale cu papuci hexagonal 13 mm M8
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit bare hexagonal 13 mm M8
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa pozidriv No 2 M3.5
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
RINA
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
UL
GL
DNV
CCC
UKCA
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-40…60 °C
60…70 °C cu declasare
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
|
Inaltime
|
158 mm
|
Latime
|
120 mm
|
Adancime
|
136 mm
|
Greutate neta
|
2,5 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,214 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
72,778 kg
|