Putere motor kW
|
5,5 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
|
Putere motor hp
|
3 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors
2 CP at 115 V c.a. 50/60 Hz for 1 fază motors
7,5 CP at 230/240 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
15 CP at 460/480 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
20 CP at 575/600 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 200/208 V c.a. 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
40 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
450 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
240 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
380 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
50 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
120 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
40 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
30 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
1,65 Mcycles 25 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,65 Mcycles 25 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. standard
|
Tehnologie bobine
|
Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
|
Consum de energie conectare in W
|
5,4 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
5,4 W la 20 °C
|
Timp de functionare
|
63 ±15 % ms închidere
20 ±20 % ms deschidere
|
Constanta de timp
|
28 ms
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
580,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,917 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
151,216 kg
|