Putere motor kW
|
15 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
25 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
70 A (at 55 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
500 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
400 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
400 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
208 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
84 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
1,5 mOhm - Ith 70 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
3,8 W AC-3
7,4 W AC-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV bobina neconectată în circuitul de forţă conformitate cu SR EN 60947
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
350000 cic AC-1
900000 cic AC-3
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Uc -5…55 °C operaţional 50 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C eliminare 50 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
6…10 W for circuit de comanda
|
Timp de functionare
|
20...26 ms la închidere
8...12 ms la deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 5 N.m
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de comanda
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de comanda
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de comanda
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la întreruperea alimentării garantat intre contactul NC si No
|
Suport de montare
|
Placa
Sina DIN
|
Standarde
|
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
|
Certificari produs
|
EAC
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m fără declasare
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Şocuri contactor închis (7 Gn for 11 ms)
|
Inaltime
|
127 mm
|
Latime
|
75 mm
|
Adancime
|
114 mm
|
Greutate neta
|
0,98 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
975,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,141 kg
|