Schneider-Electric Romania Promelek
 
LC1E65F7
LC1E65F7
Contact EasyPact TVS 3P(3 NO), AC-3, = 440V bob. 65A, 110 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy TeSys
Gama de produse Easy TeSys Control
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1E
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 65 A (at <55 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Putere motor kW 18,5 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
30 kW at 380...400 V
37 kW at 415 V
37 kW at 440 V
37 kW at 500 V
37 kW at 660...690 V
Compozitie contact pol 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 80 A (at 55 °C)
Irms capacitatea nominala la inchidere 650 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 520 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 520 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
260 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
110 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
Impedanta medie 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 4,2 W AC-3
6,4 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV bobina neconectată în circuitul de forţă conformitate cu SR EN 60947
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Durabilitate electrica 350000 cic AC-1
900000 cic AC-3
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -5…55 °C operaţional 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C eliminare 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W for circuit de comanda
Timp de functionare 20...26 ms la închidere
8...12 ms la deschidere
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 2,5…25 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 5 N.m
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la întreruperea alimentării garantat intre contactul NC si No
Suport de montare Placa
Sina DIN
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Certificari produs EAC
UE
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30 test Db
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -20…70 °C la Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C operation
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (6 Gn for 11 ms)
Şocuri contactor închis (7 Gn for 11 ms)
Inaltime 127 mm
Latime 75 mm
Adancime 114 mm
Greutate neta 0,98 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 980,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,224 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 155,584 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni