Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
20 A (at <60 °C) at <= 690 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere motor kW
|
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947
110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
110 A - 100 ms for circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
|
Impedanta medie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de semnalizare
|
Consum de energie conectare in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Eliminare: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip instantaneous 1 NO
|
Afisare frecventa circuit
|
<= 400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de semnalizare
|
Timp de functionare
|
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e la Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 la Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 la Ue <= 440 V
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
178,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,253 kg
|