|
|
|
LE1D40AQ7
Tesys Le - Starter Dol Inchis - 40 A - 380 V C.A Bobina
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LE
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LE1D
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Thermal overload relay comandat separat
Contactor
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
|
Suplimentar
Putere motor kW
|
11 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
40 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V c.a. 50/60 Hz
|
Numarul intrarii de cablu
|
1 ISO32 top
3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
|
Latime
|
200 mm
|
Inaltime
|
300 mm
|
Adancime
|
158,4 mm
|
Greutate neta
|
4,82 kg
|
Mediu
Material
|
Tabla de otel
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C
|
Certificari produs
|
UKCA
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
32,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,964 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
32,856 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|