|
|
|
LE1M35P712
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le1-M - 3,7 - 5,5 A - Bobina 230 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LE
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LE1M
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Contactor
Earth terminal
Neutral terminal
Thermal overload relay
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
3,7…5,5 A
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 240 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
|
Suplimentar
Semnalizare locala
|
Operating:LED (galben)
|
Numarul intrarii de cablu
|
2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 Pg 13 top
2 Pg 21 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
2 Pg 13 jos
2 Pg 21 jos
2 Pg 16 top
2 Pg 16 jos
|
Latime
|
78 mm
|
Inaltime
|
160 mm
|
Adancime
|
108 mm
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Mediu
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Certificari produs
|
UKCA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
575,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,748 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|