|
|
|
LE600I
Regulator automat de tensiune Line-R 600VA
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Putere nominala in W
|
600 W
|
Putere nominala in VA
|
600 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
|
Durata de functionare & baterii
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Bej
|
Inaltime
|
11,6 cm
|
Latime
|
21,4 cm
|
Adancime
|
14,1 cm
|
Greutate neta
|
3,1 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
Compatibil USB
|
No
|
Intrare
Frecventa retea
|
47...63 Hz
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
160...290 V
|
Iesire
Putere max. configurabilă (waţi)
|
600 W
|
Conformitate
Certificari produs
|
C-Tick
UE
GOST
|
Standarde
|
EN 55024
EN 60950
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…65 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
5…95 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
300 J
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
27,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,4 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
36,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
28,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
43,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
15 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
125,1 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
100 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
405,54 kg
|
SCC14
|
10731304197895
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|