|
|
|
LG7K06P708
Cutie Echipata Pornire Directa - Tesys Lg7-K - 2.5 - 4 A - Bobina 230 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LG
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LG7K
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Siguranta
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Contactor
Întreruptor
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
2,5…4 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire start alb I
Intrerupator cu revenire stop negru O
Mushroom head push-button emergency stop rosu
|
Suplimentar
Standarde
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
|
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Numarul intrarii de cablu
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
|
Inaltime
|
165 mm
|
Adancime
|
177 mm
|
Greutate neta
|
1,3 kg
|
Latime
|
175 mm
|
Mediu
Material
|
Policarbonat
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,63 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|