|
|
|
LMR0711003
Easy Styl, Intrerupator jaluzele, 1M, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Functie de comutare
|
Intrerupator storuri/jaluzele
|
Numar de module
|
1 modul
|
Numar de clapete
|
1
|
Actuator
|
Clapeta
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Negru (RAL 9005)
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Curent nominal
|
16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
10…12,5 mm
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,021 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60669-1
|
Certificari produs
|
TSE
|
Grad de protectie IK
|
IK01
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
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
22,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
487,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
6,103 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|