Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR1404003
LMR1404003
Easy Styl, Intrerupator cap scara,indic lum, 1M,negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare Cap scara
Numar de module 1 modul
Numar de clapete 1
Actuator Clapeta
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Easy Styl
Mod de fixare Clipsare
Culoare Negru (RAL 9005)
Finisare suprafata Lucios
Tip de ambalaj Flow-pack
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Inaltime 51 mm
Latime 22 mm
Adancime 35 mm
Standarde EN/IEC 60669-1
Certificari produs TSE
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 5,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 504,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,241 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Garanție contractuală
Garantie 18 luni