Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR1501002
LMR1501002
Easy Styl, Intrerupator simplu cu lampa indicatoare 16A 1m crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Intrerupator
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare Simplu
Numar de module 1 modul
Numar de clapete 1
Actuator Clapeta
Compatibilitate gama Easy Styl
Mod de fixare Clipsare
Culoare Crem
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Semnalizare locala With light indicator
Material ABS + PC
Standarde EN/IEC 60669-1
Certificari produs TSE
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 504,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,289 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni