Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR1901002
LMR1901002
Easy Styl, Intrerupator cruce 2m, crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Intrerupator cruce
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 2 module
Numar de clapete 2
Actuator Clapeta
Compatibilitate gama Easy Styl
Mod de fixare Clipsare
Culoare Crem
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Material ABS + PC
Standarde EN/IEC 60669-1
Certificari produs TSE
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 46,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 513,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,420 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Garanție contractuală
Garantie 18 luni