|
|
|
LMR5210003
Easy Styl, Priza 2P+E, obturatoare, 2M, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Numarul de prize de forta
|
1
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Configuratie poli priza
|
2P + E cu obturatoare
|
Standard priza
|
German
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Numar de module
|
2 module
|
Culoare
|
Negru
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Curent nominal
|
10 A la 230/250 V c.a. 50 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
44 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
Greutate neta
|
0,037 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
418,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
5,304 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|