Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR5210004
LMR5210004
Easy Styl, Priza 2P+E, obturatoare, 2M, argintiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Priza
Numarul de prize de forta 1
Prezentare dispozitiv Mecanism
Compatibilitate gama Easy Styl
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Standard priza German
Descriere priza standard Impamantare
Numar de module 2 module
Culoare Argintiu
Tip de ambalaj Flow-pack
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne Borne cu surub
Material ABS + PC
Inaltime 51 mm
Latime 44 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,037 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 37,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 415,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,233 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Garantie contractuala
Garantie 18 luni