|
|
|
LMR5510001
Easy Styl, Priza 2P, 1M, alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Numarul de prize de forta
|
1
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Configuratie poli priza
|
2P
|
Standard priza
|
Euroamerican
|
Descriere priza standard
|
Fara contact de impamantare
|
Numar de module
|
1 modul
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Curent nominal
|
16 A la 230/250 V c.a. 50 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,021 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
431,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
5,428 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|