|
|
|
LMR6138003
Easy Styl, Priza TV-SAT de capat, 1M, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de capat TV-SAT
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Numar de module
|
1 modul
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Negru
|
Tip priza TV
|
Priza individuala
|
Conector SAT
|
Tip F
|
Tip de ambalaj
|
Punga de plastic cu sticker
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Tipul cablului
|
Coaxial
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Greutate neta
|
0,011 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
33,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
699,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
8,664 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|