|
|
|
LMR6232001
Easy Styl, Priza date RJ45 cat5e UTP, 1M, alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Numar priza
|
1
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 Cat.5
|
Tipul cablului
|
Cablu torsadat neecranat
|
Tip manta cablu
|
UTP
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Numar de module
|
1 modul
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Cantitate pe set
|
1
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,013 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
324,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
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
4,155 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|