|
|
|
LMR6342001
Easy Styl, Priza audio dubla, 1M, alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza audio
|
Tipul conectorului
|
RCA
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Numar module
|
1 modul
|
Numar priza
|
2
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare
|
Alb
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
23 mm
|
Greutate neta
|
0,007 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
404,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
480
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
5,448 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|