|
|
|
LMR7063003
Easy Styl, Suport fixare, 3Module, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de fixare
|
Prezentare dispozitiv
|
Suport de fixare
|
Numar module
|
3 module
|
Numar de posturi
|
1.5 posturi
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Echipament furnizat
|
Livrat fara gheare
|
Adancime
|
17,5 mm
|
Latime
|
108,2 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Greutate neta
|
0,026 kg
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
440,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2250
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
83,100 kg