|
|
|
LMR7067003
Easy Styl, Suport fixare, 7Module, negru
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de fixare
|
Prezentare dispozitiv
|
Suport de fixare
|
Numar module
|
7 module
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Echipament furnizat
|
Livrat fara gheare
|
Adancime
|
18 mm
|
Latime
|
196 mm
|
Inaltime
|
72 mm
|
Greutate neta
|
0,044 kg
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
466,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
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
4,992 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|