|
|
|
LMR7267004
Easy Styl, Rama plata, 7M, argintiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Culoare
|
Argintiu
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Numar module
|
7 module
|
Inaltime
|
81 mm
|
Adancime
|
9,5 mm
|
Latime
|
197 mm
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Greutate neta
|
0,028 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
375,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
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
4,091 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|