|
|
|
LMR7367004
Easy Styl, Rama curbata, 7M, argintiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Culoare
|
Argintiu
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Material
|
ABS + PC
|
Numar module
|
7 module
|
Inaltime
|
81 mm
|
Adancime
|
11 mm
|
Latime
|
202 mm
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Greutate neta
|
0,028 kg
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
359,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
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
4,261 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|