|
|
|
LMR7667031
Easy Styl, Rama inox, 7M, argintiu/negru
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Culoare
|
Argintiu
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Material
|
Inox
|
Numar module
|
7 module
|
Inaltime
|
86 mm
|
Adancime
|
9,5 mm
|
Latime
|
214 mm
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Greutate neta
|
1,42 kg
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
142,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,493 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
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
15,644 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|