|
|
|
LMR7842039
Easy Styl, Rama lemn, 2M, wenge/bej metalic
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Culoare
|
Wenge (-)
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Material
|
Lemn
|
Numar module
|
2 module
|
Inaltime
|
86 mm
|
Adancime
|
9,5 mm
|
Latime
|
104 mm
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Greutate neta
|
0,034 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
40,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
845,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
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
8,267 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|