Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR7963031
LMR7963031
Easy Styl, Rama sticla, 3M, alb/negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Prezentare dispozitiv Element de baza
Culoare Alb
Tip de ambalaj Cutie
Suplimentar
Compatibilitate gama Easy Styl
Material Sticla
Numar module 3 module
Inaltime 82 mm
Adancime 8,5 mm
Latime 115 mm
Mod de fixare Clipsare
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 92,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 970,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,300 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Garanție contractuală
Garantie 18 luni