Schneider-Electric Romania Promelek
 
LMR8263003
LMR8263003
Easy Styl, Doza montaj rigips, 3Module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy Styl
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Prezentare dispozitiv Fara rama
Numar module 3 module
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Adancime 111 mm
Latime 64 mm
Inaltime 50 mm
Greutate neta 0,036 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 33,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 22,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 761,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,694 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garanție contractuală
Garantie 18 luni