|
|
|
LMR9341002
Easy Styl, Variator universal rotativ LED, 2M, crem
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de tensiune
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Functie de comutare
|
Variator de tensiune
|
Compatibilitate gama
|
Easy Styl
|
Numar de module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Negru
|
Tip de ambalaj
|
Punga de plastic cu sticker
|
Cantitate pe set
|
1
|
Variator
|
Setare rotativa 270°
|
[Ue] tensiune nominala
|
220/240 V c.a. 50 Hz
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta
Lampi cu halogen
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
68 mm
|
Greutate neta
|
0,033 kg
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
637,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
7,905 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|