|
|
|
LMR9810001
Easy Styl, Priza date USB, 1M, alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Tipul conectorului
|
USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Numar module
|
1 modul
|
Numar priza
|
1
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare
|
Alb
|
Material
|
ABS + PC
|
Inaltime
|
51 mm
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
68 mm
|
Greutate neta
|
0,012 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
255,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,313 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|