|
|
|
LMR9910004
Easy Styl, Priza dubla incarcare USB, 2M, argintiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Suplimentar
Numar module
|
2 module
|
Culoare
|
Argintiu
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Tensiunea nominala de iesire
|
10,5 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 10,5 W
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
|
Material
|
ABS + PC
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
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
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
643,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
7,977 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garanție contractuală
|
|