|
|
|
LR2K0305
Releu Suprasarcina Termica Motor - Tesys Lr2 K - 0,54 - 0,8 A - Clasa 10A
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LRK
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de suprasarcina termica diferential
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LR2K
|
Aplicatie releu
|
Protectie motor
|
Compatibilitate produs
|
LP4K
LC1K
LP1K
LC7K
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Clasa de declansare termica
|
Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
0,54…0,8 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu BS 4941
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu SR EN 60947
Circuit de alimentare 750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
<= 400 Hz
|
Suport de montare
|
Sub contactor
Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A pentru circuit de semnalizare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V pentru circuit de alimentare
690 V c.a. AC-15 pentru circuit de semnalizare
250 V c.c. DC-13 pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
6 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
6 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Puterea disipata pe pol
|
2 W
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Da conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare (galben)
|
Tip de control
|
Rosu intrerupator cu revenire funcţia de testare a declanşării
Albastru intrerupator cu revenire stop şi reset manual
Selector manual sau automat reset
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Greutate neta
|
0,145 kg
|
Mediu
Standarde
|
NF C 63-650
SR EN 60947
VDE 0660
BS 4941
|
Certificari produs
|
UL
CSA
UKCA
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…55 °C fără declasare conformitate cu SR EN 60947
-30…60 °C cu declasare conformitate cu SR EN 60947
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri contact NO10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contact NC10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii contact NO2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contact NC2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
158,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
41
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,8 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|