|
|
|
LR97D25M7
Releu Electronic Suprasarcina Pentru Motor Tesys - 5 - 25 A - 200 - 240 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LR97
|
Tip produs sau componenta
|
Releu electronic de supracurent
|
Aplicatie releu
|
Suprasarcina Imax > Isetare
Rotor blocat, blocare mecanica I > 3 x Isetare
Sensibilitate la cadere de faza
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D38
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
200...240 V c.a.
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
5…25 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
600 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu CSA
600 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu UL
690 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
Suport de montare
|
Direct pe contactor
Sina
|
Prag de declansare
|
5...21 A
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
3 A pentru circuit de comanda
|
Tip de protectie
|
Fuzibil BS 3 A - pentru circuit de comanda
Întreruptor automat GB2 3 A - pentru circuit de comanda
GG fuse 3 A - pentru circuit de comanda
|
Putere maxima
|
28 W la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
28 W la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
55 W la 24 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
55 W la 48 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
140 VA la 48 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
360 VA la 110 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
360 VA la 220 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
70 VA la 24 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
< 3 s
|
Resetare
|
Resetare automata 120 s fixed
Electric by interruption of power supply for minimum 0.1 s
Resetare manuala
|
Interval de timp
|
0.2...10 s - O-time knob
0.3...10 s - O-time knob
0.5..30 s - D-time knob
|
Functie de semnalizare
|
2 LED-uri
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda cablu 1 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda cablu 1 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare cablu 1 x 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare cablu 1 x 1,5…10 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare lug-clamp 1 x 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare lug-clamp 1 x 1,5…10 mm²flexibil fara
Circuit de comanda cablu 2 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda cablu 2 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de comanda lug-clamp 1 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda lug-clamp 1 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de comanda lug-clamp 2 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda lug-clamp 2 x 1…25 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0.6...1.2 N.m pornit lug-clamp
Circuit de alimentare 2 N.m pornit cablu
|
Inaltime
|
67,5 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
67,5 mm
|
Greutate neta
|
0,172 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60255-6
SR EN 60947
|
Certificari produs
|
CSA
UL
GOST
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
|
Rezistenta la vibratii
|
4 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rigiditate dielectrica
|
2 V 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV în mod indirect
8 kV în aer
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV
|
Perturbatie radiata/condusa
|
10 V conformitate cu EN 61000-4-6
Clasa A conformitate cu EN 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
195,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,135 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
85,668 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|