Schneider-Electric Romania Promelek
 
LRD21
LRD21
Releu Suprasarcina Termica Motor Tesys - 12 - 18 A - Clasa 10A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Releu de suprasarcina termica diferential
Nume scurt al dispozitivului LRD
Aplicatie releu Protectie motor
Compatibilitate produs LC1D32
LC1D18
LC1D25
LC1D38
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
Gama de reglaj a protectiei termice 12…18 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 0...400 Hz
Suport de montare Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
Prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
Curent admisibil 1,5 A la 240 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,1 A la 250 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Sensibilitate la cadere de faza Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
Tip de control Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
Compensare cu temperatura -20…60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…4 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…6 mm² solid
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 66 mm
Latime 45 mm
Adancime 70 mm
Greutate neta 0,124 kg
Mediu
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…70 °C
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Rigiditate dielectrica 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificari produs IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 147,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,842 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni