Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LT
|
Tip produs sau componenta
|
Electronic over current relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LT47
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
Aplicatie releu
|
Sensibilitate la cadere de faza
Rotor blocat, blocare mecanica I > 3 x Isetare
Suprasarcina Imax > Isetare
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
100...120 V c.a.
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
5…60 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V c.a. conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V c.a. conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
Suport de montare
|
Sina
|
Prag de declansare
|
5...50 A
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenţă la descărcări electrostatice:9 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice:6 kV in direct mode conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie efectuata:class A conformitate cu EN 55011
Imunitate la interferenţe electromagnetice:10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Imunitate la tranzienţi rapizi:2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Surge withstand:6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Conducted HF disturbances:10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
3 A pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
3 A gG for circuit de semnalizare
3 A BS for circuit de semnalizare
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Interval de timp
|
0.5..30 s tip de control D-time
0.3...10 s tip de control O-time
|
Semnalizare locala
|
1 LED (verde)
1 LED (rosu)
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire reset
Electrical reset
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de semnalizare: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de semnalizare: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de semnalizare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de semnalizare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de semnalizare 1,7 N.m M3.5
|
Inaltime
|
70,3 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
77,2 mm
|
Greutate neta
|
0,192 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
200 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,632 kg
|