|
|
|
LU9MRC
Conexiune Precablata Bobina La Modul De Comunicatie - Pentru Demaror Tesys U
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LU9
|
Tip produs sau componenta
|
Conexiune bobina precablata
|
Compatibilitate produs
|
LU2B..
|
Suplimentar
Tip magistrala
|
Modbus
AS-Interface
Paralel
|
Greutate neta
|
0,03 kg
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 5 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 şurubelniţă 6 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,21 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|