|
|
|
LUB32
Baza De Alimentare - Tesys U - 32 A - Comanda Cleme Surub
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Ultra
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LUB
|
Tip produs sau componenta
|
Baza de alimentare nereversibila
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor control
Motor protection
|
Descriere poli
|
3P
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. pentru circuit de alimentare
|
Frecventa retea
|
40...60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
32 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
28,5 A la <= 440 V
23 A la 500 V
21 A la 690 V
|
Categorie de utilizare
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
50 kA la 230 V
50 kA la 440 V
10 kA la 500 V
4 kA la 690 V
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip contacte legate (1 NO + 1 NC) conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip contact în oglindă (1 NC) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
48...72 V c.a. 50/60 Hz
48...72 V c.c.
110...240 V c.a. 50/60 Hz
110...220 V c.c.
|
Suplimentar
Consum de curent tipic
|
200 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUCM
220 mA la 24 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA la 110...220 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA la 110...240 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA la 48...72 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA la 48...72 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA la 48...72 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA la 48...72 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUCM
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA la 24 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Disipare de caldura
|
3 W pentru circuit de comanda cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W pentru circuit de comanda cu LUCM
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Timp de functionare
|
35 ms deschidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pentru circuit de comanda
50 ms la >= 72 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comanda
60 ms la 48 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comanda
70 ms la 24 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comanda
65 ms închidere cu LUCM pentru circuit de comanda
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Rata de operare maxima
|
3600 cic/h
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
Standarde
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-6-2 (grad de poluare 3)
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Separare sigura a circuitului
|
400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1 anexa N
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1 anexa N
|
Mod de fixare
|
Prinse (sina DIN)
Fixat cu suruburi (placa)
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…10 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips nr. 1 şurubelniţă 5 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 şurubelniţă 6 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
154 mm
|
Adancime
|
126 mm
|
Greutate neta
|
0,9 kg
|
Cod compatibilitate
|
LUB
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal şi borne cablate)
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă)
IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C cu LUCM
-25…70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Unda de soc nedisipativa
|
1 kV mod serial 24...240 V c.a. conformitate cu IEC 60947-6-2
1 kV mod serial 48...220 V c.c. conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun 24...240 V c.a. conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun 48...220 V c.c. conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Imunitate la microintreruperi
|
3 ms pentru circuit de comanda
|
Imuni la caderi de tensiune
|
70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
847,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,740 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
147,840 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|