Gama
|
TeSys
|
Gama de produse
|
TeSys Ultra
|
Nume produs
|
TeSys Ultra
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LUCA
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de control standard
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor control
Motor protection
|
Aplicatie specifica produsului
|
Protecţiile de bază pentru demaroare de motor: suprasarcină şi scurtcircuit
|
Functie principala disponibila
|
Protectie pentru defectiune de legare la pamant
Protectieimpotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor
Resetare manuala
Protectieimpotriva caderilor de faza si a dezechilibrarilor de faza
|
Compatibilitate produs
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
|
Frecventa retea
|
40...60 Hz
|
Tip de sarcina
|
3-faze motor - răcire: autoventilat
|
Categorie de utilizare
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
Putere motor kW
|
15 kW la 400...440 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
8…32 A
|
Clasa de declansare termica
|
Clasa 10 - limita de frecvenţă: 40…60 Hz - compensarea temperaturii: -25…70 °C conformitate cu IEC 60947-6-2
Clasa 10 - limita de frecvenţă: 40…60 Hz - compensarea temperaturii: -25…70 °C conformitate cu UL 60947-1
|
Prag de declansare
|
14.2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Da
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare
14.5 V pentru c.c. circuit 24 V eliminare
|
Consum de curent tipic
|
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere with LUB38
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere with LUB38
|
Disipare de caldura
|
3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
3 W pentru circuit de comanda with LUB38
|
Timp de functionare
|
35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere with LUB38 pentru circuit de comanda
70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
70 ms închidere with LUB38 pentru circuit de comanda
|
Standarde
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-6-2
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Separare sigura a circuitului
|
400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
|
Mod de fixare
|
Conectare (fata frontala)
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
66 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
0,135 kg
|
Cod compatibilitate
|
LUCA
|
Grad de protectie IP
|
IP20 panou frontal şi borne cablate conformitate cu IEC 60947-1
IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1
IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Rezistenta la foc
|
960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn 5…300 Hz polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Imunitate la microintreruperi
|
3 ms
|
Imuni la caderi de tensiune
|
70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
122,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
23
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,086 kg
|