|
|
|
LUFC00
Modul De Cablare In Paralel - Pentru Demaror Motor Tesys U
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LUF
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de cablarein paralel
|
Compatibilitate produs
|
LUCM
LUCD
LUCA
LUCL
LUCB
LUCC
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Conectare
|
Locul de montare
|
Partea frontala
|
Functie principala disponibila
|
Modul de cablarein paralel
|
Tip magistrala
|
Paralel
|
Consum de curent
|
1 mA
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
62
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,167 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|