|
|
|
LV426932T
Maner rotativ extins, ComPacT NSXm, negru, lungime arborelui arbore de la 200 la 600 mm, IP54
|
|
|
Principal
Compatibilitate gama
|
PowerPact (PowerPact B)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSXm noua generatie)
|
Tip produs sau componenta
|
Manetă rotativă
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Accesorii de comanda
|
Culoare maner
|
Negru
|
Culoare placa frontala maner
|
Negru
|
Mod de montare a dulapului
|
Extins
|
Suplimentar
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Intre 1 si 3 lacate
Închidere cu lacăt în poziţia OFF
Blocare în poziţia ON
|
Pozitia de montare a produsului
|
Fata
|
Descriere optiuni de blocare
|
1 pana la 3 lacate Ø 4 sau Ø 8
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
45,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
745,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,664 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|